(N)A2XH-J zwart 1 G 25 rm mm² Artikelnr. 50073
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
50073
Artikel omschrijving
(N)A2XH-J zwart 1 G 25 rm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,9
Al-gewicht kg/km
73,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
132,0
Aluminium basis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892270925
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible