N2XSY 6/10 kV rood 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32411
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Koperen geleider
  • XLPE geïsoleerd
  • PVC-mantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Itemdetails

Artikelnr.
32411
Artikel omschrijving
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 300 rm / 25 mm²
AWG (ongeveer)
600 kcmil
Buiten-Ø mm (ongeveer)
36,0 - 41,0
Cu factor per km
3163,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
3780,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892276330
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Temperatuurbereik tijdens installatie -5°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s)
Nominale voltage zie Datasheet
Gebruiksspanning zie Datasheet
Testspanning zie Datasheet
Minimale buigradius 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
      • Binnenste geleidende laag
      • Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
      • Buitenste geleidende laag
      • Geleidende afscherming
      • Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
      • Inpakken
      • Buitenmantel: PVC volgens HD 620 S2 (samenstellingstype DMV6)
      • Mantel kleur: rood

Eigenschappen

      • directe ingraving
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notities

      • rm = ronde, geslagen geleider
      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.
      • Onderdeel nr. 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423: uitsluitend goedgekeurd voor directe ingraving.

Toepassing

      • Geschikt voor installatie voornamelijk in energiecentrales, binnenruimtes, in kabelgoten, buitenshuis met beschermde legging, ondergronds en in water, evenals voor installatie op kabelgoten voor industrieën, schakelborden en energiecentrales. Door de goede legkarakteristiek kan dit ook eenvoudig worden gelegd in moeilijke leidingsystemen. De binnenste geleidende laag tussen de geleider en de XLPE-isolatie en de stevig gebonden buitenste geleidende laag op de XLPE-isolatie zorgen voor een constructie zonder gedeeltelijke ontladingen met een hoge bedrijfsbetrouwbaarheid.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible