N2XSH 18/30 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm²

N2XSH 18/30 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 11023738
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Koperen geleider
  • XLPE geïsoleerd
  • halogeenvrije buitenmantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Itemdetails

Artikelnr.
11023738
Artikel omschrijving
N2XSH 18/30 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm²
AWG (ongeveer)
1000 kcmil
Buiten-Ø mm (ongeveer)
51,0 - 57,0
Cu factor per km
5194,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
6450,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892533174
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-622, HD 622 S1
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +70°C
vast -5°C tot +70°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s)
Nominale voltage zie Datasheet
Gebruiksspanning zie Datasheet
Testspanning zie Datasheet
Minimale buigradius 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
      • Binnenste geleidende laag
      • Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
      • Buitenste geleidende laag
      • Geleidende afscherming
      • Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
      • Inpakken
      • Buitenmantel: halogeenvrij polymeer
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

Notities

      • rm = ronde, geslagen geleider
      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.

Toepassing

      • Geschikt voor installatie binnenshuis en in kabelgoten, buiten en onder de grond alleen als beschermde installatie, evenals voor installatie op kabelgoten voor industriële systemen, schakelborden en elektriciteitscentrales. Goede leg-eigenschappen vergemakkelijken het leggen, zelfs bij moeilijke tracés. De inwendige geleidende laag tussen de geleider en de XLPE-isolatie en de stevig verbonden buitenste geleidende laag op de XLPE-isolatie zorgen voor een constructie zonder gedeeltelijke ontladingen met een hoge bedrijfsbetrouwbaarheid.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible