N2XSH 12/20 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm²
Artikelnr. 11023728
- Koperen geleider
- XLPE geïsoleerd
- halogeenvrije buitenmantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Itemdetails N2XSH 12/20 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm²
- Artikelnr.
- 11023728
- Artikel omschrijving
- N2XSH 12/20 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm²
- AWG (ca.)
- 1000 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 46,0 - 52,0
- Cu-gewicht kg/km
- 5194,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 6020,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892533075
- Douanetariefnummer
- 85446010
Technische gegevens N2XSH 12/20 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm²
Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-622, HD 622 S1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -5°C tot +70°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s) |
Nominale voltage | zie Datasheet |
Gebruiksspanning | zie Datasheet |
Testspanning | zie Datasheet |
Minimale buigradius | 15x Buiten-Ø |
Details N2XSH 12/20 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
-
- Binnenste geleidende laag
-
- Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
-
- Buitenste geleidende laag
-
- Geleidende afscherming
-
- Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
-
- Inpakken
-
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Notities
-
- rm = ronde, geslagen geleider
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.
Toepassing
-
- Geschikt voor installatie binnenshuis en in kabelgoten, buiten en onder de grond alleen als beschermde installatie, evenals voor installatie op kabelgoten voor industriële systemen, schakelborden en elektriciteitscentrales. Goede leg-eigenschappen vergemakkelijken het leggen, zelfs bij moeilijke tracés. De inwendige geleidende laag tussen de geleider en de XLPE-isolatie en de stevig verbonden buitenste geleidende laag op de XLPE-isolatie zorgen voor een constructie zonder gedeeltelijke ontladingen met een hoge bedrijfsbetrouwbaarheid.