N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm²

N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 38059
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Koperen geleider
  • XLPE geïsoleerd
  • PE-mantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • langswaterdicht

Itemdetails

Artikelnr.
38059
Artikel omschrijving
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm²
AWG (ongeveer)
500 kcmil
Buiten-Ø mm (ongeveer)
49
Cu factor per km
2587,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
3790,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892278891
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Temperatuurbereik tijdens installatie -20°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Kortsluittemperatuur op de geleider +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s)
Nominale voltage zie Datasheet
Gebruiksspanning zie Datasheet
Testspanning zie Datasheet
Minimale buigradius 15x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
      • Binnenste geleidende laag
      • Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
      • Buitenste geleidende laag
      • langswaterdicht
      • Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
      • langswaterdicht
      • Aluminium omhulsel, stevig aan de buitenmantel gelast
      • Buitenmantel: PE volgens HD 620 S2 (samenstellingstype DMP2)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Notities

      • rm = ronde, geslagen geleider
      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • de PE-buitenmantel is niet brandvertragend volgens DIN EN 60332-1-2
      • Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.

Toepassing

      • Deze kabel is primair geschikt voor installatie in elektriciteitsnetten en kabelgoten, buitenshuis, ondergronds en in water, en ook op pallets voor fabrieken, schakelapparatuur en energiecentrales. De resistente Al/PE-gelamineerde mantel fungeert als een waterbarrière en remt de diffusie van water. Bij beschadiging van de mantel wordt water gecontroleerd op de defecte plek gehouden. De kabel kan tijdens installatie en bedrijf aanzienlijk mechanisch belast worden. De interne geleidende laag tussen de geleider en de VPE-isolatie en de hechtende externe geleidende laag op de VPE-isolatie garanderen een ontwerp met een hoge operationele veiligheid en zonder gedeeltelijke ontladingen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible