N2XH-J zwart B2ca 5 G 16 re mm² Artikelnr. 11022196
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11022196
Artikel omschrijving
N2XH-J zwart B2ca 5 G 16 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
24
Cu-gewicht kg/km
768,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1200,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892526299
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible