N2XCH zwart 4 x 50 / 25 sm mm² Artikelnr. 53229
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53229
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 4 x 50 / 25 sm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
32,5
Cu-gewicht kg/km
2203,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2800,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272455
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible