N2XCH zwart 3 x 185 / 95 sm mm² Artikelnr. 53219
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53219
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 3 x 185 / 95 sm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
47,4
Cu-gewicht kg/km
6381,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
7150,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272356
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible