N2XCH zwart 3 x 4 / 4 re mm² Artikelnr. 53208
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53208
Artikel omschrijving
N2XCH zwart 3 x 4 / 4 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,5
Cu-gewicht kg/km
161,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
400,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272240
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible