Stripper Multistrip 10
Artikelnr. 904731
Itemdetails Stripper Multistrip 10
- Artikelnr.
- 904731
- Artikel omschrijving
- Stripper Multistrip 10
- Type
- Multistrip 10
- Lengte mm
- 195,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,185
- doorsnede van / tot mm²
- 0,03 - 10,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428784
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technische gegevens Stripper Multistrip 10
Stripper |
Details Stripper Multistrip 10
Kabelopbouw
-
- Selbsteinstellend
-
- Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.
-
- Einstellbare Abisolierlänge bis 18 mm
-
- Robuste Metallklemmen
-
- Ergonomischer Zweikomponentengriff
-
- Länge 195 mm
-
- Gewicht 200 g
Toepassing
-
- Voor enkeladers en meeraderige kabels van PVC, rubber, enz.
- Instelbare striplengte tot 10 mm
- Robuuste metalen klemmen
- Ergonomische twee-componenten handgreep