MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
Artikelnr. 24312
- PVC kabelrups kabel
- voor extreme mechanische belasting
- oliebestendig
Itemdetails MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 24312
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,4
- Cu-gewicht kg/km
- 38,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 86,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892126581
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
-
- Aderisolatie : Speciaal-PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- in één laag samengeslagen aders met een optimaal afgestemde korte leglengte
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC, geëxtrudeerd vulmiddel
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon
-
- grotendeels bestand tegen: chemicaliën
-
- lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Deze UL/CSA goedgekeurde kabel wordt gebruikt wanneer er extreme eisen worden gesteld aan de kabel. Ontworpen voor exportgerichte machinebouwers, specifiek in de VS en Canada. Met het oog op de behoeften van de industrie, maken materialen en strandingtechnieken ononderbroken gebruik mogelijk als zeer flexibele kabels voor sleeptoebehoren met lange reisafstanden bij hoge of lage snelheden. Geschikt voor installatie in droge en vochtige ruimtes, evenals buitenshuis. Met vrije beweging, zonder trekspanning en zonder mogelijkheden voor gedwongen bewegingsregeling, zijn deze kabels geschikt voor veelvuldige belasting door tillen en buigen in machine- en gereedschapsbouw.