Metalen slangkoppeling US SWM-M PG 36 20 stuks
Artikelnr. 98213
Itemdetails Metalen slangkoppeling US SWM-M PG 36 20 stuks
- Artikelnr.
- 98213
- Artikel omschrijving
- Metalen slangkoppeling US SWM-M PG 36 20 stuks
- $Messingzuschlag
- ja
- Type
- SWM-M
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 36
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 45,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 20
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892387838
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technical Data Metalen slangkoppeling US SWM-M PG 36 20 stuks
Metalen slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +125°C |
Details Metalen slangkoppeling US SWM-M PG 36 20 stuks
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: Messing blank
-
- Afdichtingsring: Kunststof
Notities
-
- Beschermingsklasse:
- IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
- IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
- IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Buiskabelwartel voor beschermingsbuizen van het type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.