Metalen slangkoppeling US SPR-PVC(PU)-AS M50 x 1,5 2 stuks

Metalen slangkoppeling US SPR-PVC(PU)-AS M50 x 1,5 2 stuks Artikelnr. 93597
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93597
Artikel omschrijving
Metalen slangkoppeling US SPR-PVC(PU)-AS M50 x 1,5 2 stuks
$Messingzuschlag
ja
Type
SPR-PVC(PU)-AS
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
15,5
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
56,0
Stuk per verpakkingseenheid
2
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892388446
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Metalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +125°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • Aardingshuls: Messing blank
      • Afdichtingsring: Kunststof

Notities

      • Beschermingsklasse:
      • IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
      • IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
      • IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buiskabelwartel voor beschermingsbuizen van het type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible