Metalen slangkoppeling US PT-S, S-PU M12 x 1,5 10 stuks

Metalen slangkoppeling US PT-S, S-PU M12 x 1,5 10 stuks Artikelnr. 93531
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93531
Artikel omschrijving
Metalen slangkoppeling US PT-S, S-PU M12 x 1,5 10 stuks
$Messingzuschlag
ja
Type
PT-S, S-PU
Type draad
metrisch
Maat
M12 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
10,0
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
14,0
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892388224
Douanetariefnummer
74122000

Technical Data

Metalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +125°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • Aardingshuls: Messing blank
      • Afdichtingsring: Kunststof

Notities

      • Beschermingsklasse:
      • IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
      • IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
      • IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buiskabelwartel voor beschermingsbuizen van het type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible