Metalen slangkoppeling LI PG 7 (10 stuks)
Artikelnr. 93600
Itemdetails Metalen slangkoppeling LI PG 7 (10 stuks)
- Artikelnr.
- 93600
- Artikel omschrijving
- Metalen slangkoppeling LI PG 7 (10 stuks)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 7
- Schroefdraadlengte mm
- 7,0
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 10,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892388941
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Metalen slangkoppeling LI PG 7 (10 stuks)
Metalen slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +250°C |
Beschermingsklasse | IP 40 |
Details Metalen slangkoppeling LI PG 7 (10 stuks)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: Messing blank
-
- Veerring: Veerstaal
Toepassing
-
- Buiskabelinvoer voor beschermingsbuizen van het type
- PT-S, S-PU
- SWM-M
- SPR-AS
- SPR-EDU-AS
- SPR-PVC-AS.
- De roterende binnenzeskant met buisrotatievergrendeling wordt in de wartelmoer gestoken en tegen scheuren beveiligd door de veerring van verenstaal.