Metalen slangkoppeling LI PG 9 (50 stuks) Artikelnr. 90731
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90731
Artikel omschrijving
Metalen slangkoppeling LI PG 9 (50 stuks)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 9
Schroefdraadlengte mm
7,0
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
14,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892388866
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Metalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +250°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • Aardingshuls: Messing blank
      • Veerring: Veerstaal

Toepassing

      • Buiskabelinvoer voor beschermingsbuizen van het type
      • PT-S, S-PU
      • SWM-M
      • SPR-AS
      • SPR-EDU-AS
      • SPR-PVC-AS.
      • De roterende binnenzeskant met buisrotatievergrendeling wordt in de wartelmoer gestoken en tegen scheuren beveiligd door de veerring van verenstaal.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible