lengtemeters MESSBOI M25
Artikelnr. 905770
Itemdetails lengtemeters MESSBOI M25
- Artikelnr.
- 905770
- Artikel omschrijving
- lengtemeters MESSBOI M25
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1,4
- Type
- M25
- Kabel-Ø van / tot mm
- 2,0 - 25,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892542534
- Douanetariefnummer
- 84798997
Technische gegevens lengtemeters MESSBOI M25
lengtemeters |
Details lengtemeters MESSBOI M25
Kabelopbouw
-
- Zur Vermeidung von Materialverlusten
-
- Einfacher Aufbau
-
- Einfach anzuwenden
-
- Möglichkeit der Eichung
-
- Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
-
- Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
-
- MESSBOI M10 stationär
-
- MESSBOI M30 stationär und tragbar
Toepassing
-
- Om materiaalverlies te voorkomen.
- Eenvoudig ontwerp.
- Gemakkelijk te bedienen.
- Kalibratie optioneel.
- Teller tot 9999,99m, met resetknop.
- Herhaalbaarheid +/-2%.
- MESSBOI M10 stationair.
- MESSBOI M25 stationair en draagbaar.