MEGAFLEX® 600-C zwart 4 G 4 mm² Artikelnr. 15273
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
15273
Artikel omschrijving
MEGAFLEX® 600-C zwart 4 G 4 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
14,6
Cu-gewicht kg/km
230,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
305,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892057717
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible