MEGAFLEX® 600-C zwart 18 G 1,5 mm²
Artikelnr. 15262
Itemdetails MEGAFLEX® 600-C zwart 18 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 15262
- Artikel omschrijving
- MEGAFLEX® 600-C zwart 18 G 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 20,5
- Cu-gewicht kg/km
- 374,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 480,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892057601
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MEGAFLEX® 600-C zwart 18 G 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |