TIA-568B Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26
Artikelnr. 805958
Itemdetails TIA-568B Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26
- Artikelnr.
- 805958
- Artikel omschrijving
- TIA-568B Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26
- Stuk per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892536663
- Douanetariefnummer
- 85366990
Technische gegevens TIA-568B Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |