LT straight PG 21 (3/4")
Artikelnr. 91009
Itemdetails LT straight PG 21 (3/4")
- Artikelnr.
- 91009
- Artikel omschrijving
- LT straight PG 21 (3/4")
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 21
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 35
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 26,4
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 3/4
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892386862
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technical Data LT straight PG 21 (3/4")
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details LT straight PG 21 (3/4")
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamid (PA6)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP (een extra klembus is vereist).
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.
Downloads LT straight PG 21 (3/4")
Accessoires
Producten die bij dit product passen