LT straight NPT 3/4" (3/4") Artikelnr. 905751
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
905751
Artikel omschrijving
LT straight NPT 3/4" (3/4")
Type draad
NPT
Maat
NPT 3/4"
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
35
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
26,4
Geschikt voor slang nominale diameter
3/4
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892387234
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • Aardingshuls: staal
      • Afdichtingsring: Polyamid (PA6)

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP (een extra klembus is vereist).
      • De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible