LT straight NPT 1/2" (1/2")
Artikelnr. 905750
Itemdetails LT straight NPT 1/2" (1/2")
- Artikelnr.
- 905750
- Artikel omschrijving
- LT straight NPT 1/2" (1/2")
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1/2"
- Schroefdraadlengte mm
- 13,0
- Sleutelmaat mm
- 29
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 21,1
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1/2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892387227
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens LT straight NPT 1/2" (1/2")
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details LT straight NPT 1/2" (1/2")
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamid (PA6)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP (een extra klembus is vereist).
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.