Roestvrijstalen slangkoppeling LT-FG-Clean M20 x 1,5

Roestvrijstalen slangkoppeling LT-FG-Clean M20 x 1,5 Artikelnr. 906929
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906929
Artikel omschrijving
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-FG-Clean M20 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
13,0
Sleutelmaat mm
30
Hoogte mm
50
Hoekmaat mm
34,0
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
21,1
Geschikt voor slang nominale diameter
1/2
Binnen-Ø mm
13,8
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892391705
Douanetariefnummer
73072910

Technische gegevens

Roestvrijstalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 68 - 40 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal
      • Aardingshuls: staal

Eigenschappen

      • hoge corrosiebestendigheid
      • bestand tegen: chemische schoonmaakmiddelen

Notities

      • Ferrieul: messing, vernikkeld
      • Klemring en inzet: PA 6
      • Buitenafdichting en afdichtring: TPE volgens FDA 21 CFR en NSF 51 (USA-norm)
      • Het gladde oppervlak voorkomt het hechten van schadelijke micro-organismen
      • Gemakkelijk, snel en minder dure reinigingsmiddelen
      • Geen blootgestelde schroefdraad
      • Hoge dichtheid
      • Geen toegang van water en vuil van buitenaf
      • Hoge mechanische belastbaarheid
      • Geschikte beschermingsbuizen:
      • Anaconda Sealtite FG-Clean, ook mogelijk EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Toepassing

      • Voedsel- en drankindustrie
      • Pharmaindustrie
      • chemische industrie
      • Hoogste eisen aan netheid en reiniging.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible