Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1" TL 15

Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1" TL 15 Artikelnr. 905766
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
905766
Artikel omschrijving
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 90° NPT 1" TL 15
Type draad
NPT
Maat
NPT 1"
Gewicht kg (ongeveer)
31,70
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
45
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
33,1
Geschikt voor slang nominale diameter
1
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892387388
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld
      • Aardingshuls: staal
      • Afdichtingsring: Polyamide (PA)

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Geschikt voor metalen beschermingsbuizen:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP-PT. (Een extra klembus is vereist).
      • De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible