Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 42 TL 16
Artikelnr. 91020
Itemdetails Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 42 TL 16
- Artikelnr.
- 91020
- Artikel omschrijving
- Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 42 TL 16
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 42
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Sleutelmaat mm
- 63
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 47,8
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 1 1/2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892387197
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technical Data Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 42 TL 16
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 42 TL 16
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
-
- Aardingshuls: staal
-
- Afdichtingsring: Polyamide (PA)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Geschikt voor metalen beschermbuizen:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen en hoge-temperatuurbeschermingsbuizen HTP. (Een extra klembus is vereist).
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.
Downloads Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling LT 45° PG 42 TL 16
Accessoires
Producten die bij dit product passen