Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (16mm)

Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (16mm) Artikelnr. 905844
  • EAC-certificering
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
905844
Artikel omschrijving
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (16mm)
Type draad
NPT
Maat
NPT 1/2"
Schroefdraadlengte mm
12,0
Sleutelmaat mm
22 / 27
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
16,0
Binnen-Ø mm
9,8
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892391613
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Roestvrijstalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -55°C tot +260°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Aardingshuls: Messing vernikkeld
      • Afdichtingsring: Messing vernikkeld

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Robotica
      • Staal- en aluminiumgieterijindustrie
      • Maschine- en apparatenbouw
      • Offshore-Industrie
      • Bewakings- en beveiligingstechniek
      • Metaal-, glas- en keramiekindustrie
      • LIQUIDTIGHT wartel voor roestvrijstalen beschermingsbuizen UI.
      • De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible