LT-E-UI elbow 90°
Alle items
Technische gegevens LT-E-UI elbow 90°
Roestvrijstalen slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +260°C |
Beschermingsklasse | IP 40 |
Details LT-E-UI elbow 90°
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- Aardingshuls: Messing vernikkeld
-
- Afdichtingsring: Messing vernikkeld
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Robotica
-
- Staal- en aluminiumgieterijindustrie
-
- Maschine- en apparatenbouw
-
- Offshore-Industrie
-
- Bewakings- en beveiligingstechniek
-
- Metaal-, glas- en keramiekindustrie
-
- LIQUIDTIGHT wartel voor roestvrijstalen beschermingsbuizen UI.
- De conische aardingsmof biedt maximaal contactoppervlak voor optimale afdichting en aarding.
Items LT-E-UI elbow 90°
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Schroefdraadlengte mm | Sleutelmaat mm |
---|