Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 3/4 voor 3/4

Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 3/4 voor 3/4 Artikelnr. 904909
  • EAC-certificering
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904909
Artikel omschrijving
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 3/4 voor 3/4
Type draad
NPT
Maat
NPT 3/4"
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
35
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
29,5
Geschikt voor slang nominale diameter
3/4
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892386602
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Rechte stalen slangkoppeling
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd

Notities

      • De huls en inzet zijn gemaakt van PA 6

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT wartel van verzinkt staal voor met kunststof gecoate metalen beschermingsbuizen CNP.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible