LOAD CABLE PVC zwart 14 G 2,5 mm²
Artikelnr. 400145
Itemdetails LOAD CABLE PVC zwart 14 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 400145
- Artikel omschrijving
- LOAD CABLE PVC zwart 14 G 2,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,6
- Cu factor per km
- 336,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 517,7
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892305245
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens LOAD CABLE PVC zwart 14 G 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details LOAD CABLE PVC zwart 14 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Mantel kleur: zwart