LOAD CABLE PVC zwart 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 400144
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
400144
Artikel omschrijving
LOAD CABLE PVC zwart 18 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,2
Cu factor per km
259,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
422,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892305238
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible