PP-slangkoppeling LK-I M32 x 1,5 (10 stuks)

PP-slangkoppeling LK-I M32 x 1,5 (10 stuks) Artikelnr. 93484
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93484
Artikel omschrijving
PP-slangkoppeling LK-I M32 x 1,5 (10 stuks)
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur
grijs
Schroefdraadlengte mm
12,0
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
27,0
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892383229
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PP-slangkoppeling
Temperatuurbereik -10°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polypropyleen (PP)

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buiswartel voor beschermingsbuizen type PT-S, S-PU en Airflex-K.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible