Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Artikelnr. 920146
Itemdetails Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
- Artikelnr.
- 920146
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M80 x 2,0
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 95
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892361036
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technical Data Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Tests
-
- Testnorm EN 60423
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor grote kabeldiameters worden afdichtende inserts gebruikt.
Downloads Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Accessoires
Producten die bij dit product passen