Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0

Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0 Artikelnr. 920144
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
920144
Artikel omschrijving
Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M72 x 2,0
Schroefdraadlengte mm
15,0
Sleutelmaat mm
80
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892361012
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Tests

      • Testnorm EN 60423

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor grote kabeldiameters worden afdichtende inserts gebruikt.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible