PVC afdichtingsinzet KVA-XXL M63 x 1,5 (CD 39,0 - 45,0 mm)
Artikelnr. 96032
Itemdetails PVC afdichtingsinzet KVA-XXL M63 x 1,5 (CD 39,0 - 45,0 mm)
- Artikelnr.
- 96032
- Artikel omschrijving
- PVC afdichtingsinzet KVA-XXL M63 x 1,5 (CD 39,0 - 45,0 mm)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M63 x 1,5
- Kleur inzetstuk
- wit
- Kabel-Ø van / tot mm
- 39,0 - 45,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892357589
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVC afdichtingsinzet KVA-XXL M63 x 1,5 (CD 39,0 - 45,0 mm)
PVC afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details PVC afdichtingsinzet KVA-XXL M63 x 1,5 (CD 39,0 - 45,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Afdichtingsinzetten gemaakt van zacht PVC voor gebruik met KVA-koppelingslichamen voor grote kabeldiameters.