Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M20 x 1,5
Artikelnr. 90790
Itemdetails Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M20 x 1,5
- Artikelnr.
- 90790
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M20 x 1,5
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 7,0
- Sleutelmaat mm
- 22
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892360855
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M20 x 1,5
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Details Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M20 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het passend maken met inserts.
Downloads Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M20 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen