KVA-MS M25 x 1,5 (CD 6,5-9,5 mm) SZ 27 TL 7,5

KVA-MS M25 x 1,5 (CD 6,5-9,5 mm) SZ 27 TL 7,5 Artikelnr. 90813
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90813
Artikel omschrijving
KVA-MS M25 x 1,5 (CD 6,5-9,5 mm) SZ 27 TL 7,5
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M25 x 1,5
Kleur inzetstuk
zwart
Kabel-Ø van / tot mm
6,5 - 9,5
Schroefdraadlengte mm
7,5
Sleutelmaat mm
27
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892354151
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Zacht PVC
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • met kleurgecodeerde inzetstukken van zacht PVC

Eigenschappen

      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 60423 (metrische draad)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible