KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (10 x 6,0 mm) Artikelnr. 96086
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96086
Artikel omschrijving
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (10 x 6,0 mm)
Type draad
metrisch / PG
Maat
M40 x 1,5 / PG 29
Kleur inzetstuk
wit
Aantal gaten x kabel Ø mm
10 x 6,0
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892359149
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVC meervoudig afsluitend inzetstuk
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Zacht PVC

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • W - Breedte
      • a - Diameter van tapgat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor gebruik met KVA-wartellichamen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible