KVA MFDE M20 x 1,5 / PG 11 (2 x 5,0 mm)
Artikelnr. 96060
Itemdetails KVA MFDE M20 x 1,5 / PG 11 (2 x 5,0 mm)
- Artikelnr.
- 96060
- Artikel omschrijving
- KVA MFDE M20 x 1,5 / PG 11 (2 x 5,0 mm)
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M20 x 1,5 / PG 11
- Kleur inzetstuk
- wit
- Aantal gaten x kabel Ø mm
- 2 x 5,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892358906
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens KVA MFDE M20 x 1,5 / PG 11 (2 x 5,0 mm)
PVC meervoudig afsluitend inzetstuk | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details KVA MFDE M20 x 1,5 / PG 11 (2 x 5,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met KVA-wartellichamen.