PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 groen

PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 groen Artikelnr. 96020
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96020
Artikel omschrijving
PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 groen
Type draad
metrisch / PG
Maat
M32 x 1,5 / PG 21
Kleur inzetstuk
groen
Kabel-Ø van / tot mm
7,0 - 10,5
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892357466
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVC afdichtingsinzet
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Zacht PVC

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor gebruik met KVA-wartellichamen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible