PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 wit
Artikelnr. 96019
Itemdetails PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 wit
- Artikelnr.
- 96019
- Artikel omschrijving
- PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 wit
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M25 x 1,5 / PG 16
- Kleur inzetstuk
- wit
- Kabel-Ø van / tot mm
- 11,5 - 15,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892357459
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 wit
PVC afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 wit
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Zacht PVC
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met KVA-wartellichamen.