PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart

PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 96012
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96012
Artikel omschrijving
PVC afdichtingsinzet KVA PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart
Type draad
metrisch / PG
Maat
M20 x 1,5 / PG 13,5
Kleur inzetstuk
zwart
Kabel-Ø van / tot mm
6,5 - 9,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892357398
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVC afdichtingsinzet
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Zacht PVC

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor gebruik met KVA-wartellichamen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible