KOMPOFLEX® JZ-500 zwart 50 G 0,5 mm² Artikelnr. 26137
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
26137
Artikel omschrijving
KOMPOFLEX® JZ-500 zwart 50 G 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17,3
Cu-gewicht kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
541,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892046582
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible