KOMPOFLEX® JZ-500-C zwart 5 G 35 mm² Artikelnr. 26304
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
26304
Artikel omschrijving
KOMPOFLEX® JZ-500-C zwart 5 G 35 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
37,2
Cu-gewicht kg/km
2020,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2740,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892054549
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible