KOMPOFLEX® JZ-500-C zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 26260
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
26260
Artikel omschrijving
KOMPOFLEX® JZ-500-C zwart 3 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9
Cu-gewicht kg/km
82,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
154,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892054105
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible