PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035)
Artikelnr. 94278
Itemdetails PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035)
- Artikelnr.
- 94278
- Artikel omschrijving
- PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035)
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 42
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Sleutelmaat mm
- 65
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892370724
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035)
PA tegenmoer | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Details PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- SZ - Sleutelmaat
- TD - Schroefdraad Diameter
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035)
Accessoires
Producten die bij dit product passen