PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 36 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94277
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94277
Artikel omschrijving
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 36 grijs (RAL 7035)
Type draad
PG
Maat
PG 36
Kleur
grijs (RAL 7035)
Sleutelmaat mm
60
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892370717
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA tegenmoer
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • SZ - Sleutelmaat
      • TD - Schroefdraad Diameter

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible