PA tegenmoer KMK-PA-MB M50 x 1,5 zwart Artikelnr. 98169
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
98169
Artikel omschrijving
PA tegenmoer KMK-PA-MB M50 x 1,5 zwart
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Sleutelmaat mm
60
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892371707
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA tegenmoer
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • met kraag

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Legenda:
      • SZ - Sleutelmaat
      • TD - Schroefdraad Diameter

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • De kabelwartel heeft een groter afdichtingsgebied, waardoor afdichting met een extra O-ring vereenvoudigd wordt.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible