PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035)
Artikelnr. 97316
Itemdetails PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035)
- Artikelnr.
- 97316
- Artikel omschrijving
- PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035)
- Type draad
- NPT
- Maat
- NPT 1/2"
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Sleutelmaat mm
- 27
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892371813
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technical Data PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035)
PA tegenmoer | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Details PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- met kraag
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Legenda:
- SZ - Sleutelmaat
- TD - Schroefdraad Diameter
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- De kabelwartel heeft een groter afdichtingsgebied, waardoor afdichting met een extra O-ring vereenvoudigd wordt.
Downloads PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035)
Accessoires
Producten die bij dit product passen