PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/8" grijs (RAL 7001) Artikelnr. 90870
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
90870
Artikel omschrijving
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/8" grijs (RAL 7001)
Type draad
NPT
Maat
NPT 3/8"
Kleur
grijs (RAL 7001)
Sleutelmaat mm
22
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892371721
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA tegenmoer
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • met kraag

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Legenda:
      • SZ - Sleutelmaat
      • TD - Schroefdraad Diameter

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • De kabelwartel heeft een groter afdichtingsgebied, waardoor afdichting met een extra O-ring vereenvoudigd wordt.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible